Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
080Z2131
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z2131
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Energiamérés |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Funkció | Csúcsfogyasztásmérők |
| Material Description | 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Szervizelhető | Nem |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 120 V |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Energy meter |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | Energy Meter |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 143 Gramm |
| Nettó súly | 92 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.569 Liter |
| EAN/UPC | 5715162715819 |