Electron. control accessories, SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250
CTS0750250
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
CTS0750250
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Energiamérés |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Funkció | Áramtranszformátor |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Current transformer |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | Tartozék |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.188 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.18 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881463 |