Tartozékok, kiegészítő termék
193G0712
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok elektronikus vezérlőkhöz
193G0712
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEL Pan-14-EU/US/JP - 55 Hz |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Termékcsoport | Tartozékok, kiegészítő termék |
| Terméknév | Dummy |
| Terméktípus | ThirdParty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 510 Gramm |
| Nettó súly | 500 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162975886 |