Danfoss logo
Connector 3 P, R 5,00 mm

EKC 100; EKC 200

084B8588

Használat termékhez: EKC 100; EKC 200, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 9

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHárompólusú csatlakozók, 5,0mm, 30 db
Használat termékhezEKC 100EKC 200
Material DescriptionAccessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Tulajdonság
Érték
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP dosszié terméknévEKC Accessories
TanúsítványCE
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévSorkapocs
TerméktípusTartozék
TípusjelölésEKC 100/200

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.176 Kilogramm
Nettó súly0.175 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.308 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428434287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm