AK-UI55
084B4196
Használat termékhez: AK-UI55, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24
084B4196
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 084B4078 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Funkció | 3m kábel AK-UI55 kijelzőkhöz |
| Használat termékhez | AK-UI55 |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kábel |
| További információk | 24 pieces |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.074 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |