AK-UI55 Set
084B4194
Funkció: Távoli kijelző, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24
084B4194
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 084B4076 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-I |
| Funkció | Távoli kijelző |
| Használat termékhez | AK-CC55 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AK-UI55 Set Display I-Pack |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosszié szám | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dosszié terméknév | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Tanúsítvány | CE |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 0.1 VA |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kijelző |
| Terméktípus | AK-UI55 Set |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 32 Gramm |
| Nettó súly | 30 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.127 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |