AK-CC55 Single Coil
084B4190
Használat termékhez: AK-CC55 Single Coil, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 48
084B4190
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Azonos termék | 084B4066 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Csatlakozókészlet |
| Használat termékhez | AK-CC55 Single Coil |
| Material Description | Conn.bag Single Coil I-pack |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 3216bef5-5c34-42fd-a7e1-c2b1f7c26d3c |
| SCIP dosszié terméknév | Connector Single Coil |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Sorkapocs |
| Terméktípus | Tartozék |
| További információk | Connectors for Single Coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 71 Gramm |
| Nettó súly | 67 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.13 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |