Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x
084B4088
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 60
084B4088
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Azonos termék | 084B4188 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Funkció | RS-485 Adapter for Modbus |
| Használat termékhez | EKC 22x |
| Kommunikáció típusa | RS485 |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 0.1 VA |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kommunikációs modul |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | EKA 206 |
| További információk | TTL to RS-485 Adapter |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 37 Gramm |
| Nettó súly | 17.83 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688977 |