Kommunikációs modul, TP78-05
084B2255
Funkció: Hálózati híd, FTT10-RS485
084B2255
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Field busz kommunikáció |
| Áramfelvétel [mA] | 130 mA |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Hálózati híd, FTT10-RS485 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Repeater,Accessories,FTT to RS485 Bridge |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozó típusa | Erősítő híd |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 12 V |
| Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kommunikációs modul |
| Terméktípus | TP78-05 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 256 Gramm |
| Nettó súly | 250 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.941 Liter |
| EAN/UPC | 5702428406598 |