Fényérzékelő, AK-PHOTO-ID
080Z2177
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z2177
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramfelvétel [mA] | 125 mA |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Funkció | Indoor Light Level Sensor |
| Material Description | PHOTO-ID FOTOCELULA INTERIOR |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Fényérzékelő |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | AK-PHOTO-ID |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 112 Gramm |
| Nettó súly | 112 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.999 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455107 |