Danfoss logo
WattNode

Tartozékok, érzékelők

080Z2129

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területEnergiamérés
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FunkcióCsúcsfogyasztásmérők
Material DescriptionWattNode WND-WR-MB
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
SzervizelhetőNem
Tápfeszültség [V] AC [max.]600 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportTartozékok, érzékelők
TerméknévFogyasztásmérő
TerméktartozékokNem
TerméktípusTartozék

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg296 Gramm
Nettó súly256 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.089 Liter
EAN/UPC5715162688823