AK-PC; AK-CC
080Z0252
Használat termékhez: AK-PC; AK-CC, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30
080Z0252
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.003 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.003 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR2032) |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elemek tartalma | Yes |
| Funkció | RTC modul az AK-CC/PC-hez |
| Használat termékhez | AK-CCAK-PC |
| Material Description | AK-OB 101A, Accessory, RTC module |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | AK-OB 101A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.032 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.02 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.143 Liter |
| EAN/UPC | 5702428077835 |