Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0059
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z0059
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Hálózati tápfeszültség: 24V DC, 2,5 A |
| Használat termékhez | Power supply |
| Material Description | AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 100 V |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Hálózati tápfeszültség |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | AK-PS 250 |
| További információk | Méret: 54 x 90 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.247 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.639 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794777 |