Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0055

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHálózati tápfeszültség: 24V DC, 2,5 A
Használat termékhezPower supply
Material DescriptionAK-PS 250, Accessory, Power Supply
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévHálózati tápfeszültség
TerméktípusTartozék
TípusjelölésAK-PS 250
További információkMéret: 72 x 90 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.32 Kilogramm
Nettó súly0.28 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392