ERC V2
080N0328
Használat termékhez: ERC V2, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080N0328
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Koolkey Cable for ERC V2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Használat termékhez | ERC V2 |
| Material Description | KoolKey cable ERC11X |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 40 Gramm |
| Nettó súly | 37 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508626 |