Hőmérséklet-érzékelő, NTC
080N0306
Funkció: Hőmérséklet-érzékelés, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 150
080N0306
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Hőmérséklet-érzékelés |
| Használat termékhez | EET |
| Kábelhossz [m] | 3.000 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,3m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 150 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| SCIP dosszié szám | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dosszié terméknév | NTC Temperature sensor Cable |
| Szorítókapocs | Sorkapocsblokk |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Hőmérséklet-érzékelő |
| Terméktípus | NTC |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.068 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.063 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.233 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |