Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Hőmérséklet-érzékelő, NTC

080N0304

Funkció: Hőmérséklet-érzékelés, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 150

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióHőmérséklet-érzékelés
Használat termékhezEET
Kábelhossz [m]1.500 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1.5m
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként150 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SCIP dosszié szám5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dosszié terméknévNTC Temperature sensor Cable
SzorítókapocsSorkapocsblokk
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet-érzékelő
TerméktípusNTC

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.037 Kilogram
Nettó súly0.032 Kilogram
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162490587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm