Tartozékok, elektr. vezérlés
080N0021
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 60
080N0021
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)7(c)-I |
| Funkció | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Használat termékhez | ERC/EET |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP dosszié szám | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIP dosszié terméknév | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
| Szorítókapocs | Bergstik 8 Pin |
| Termékcsoport | Tartozékok, elektr. vezérlés |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | Accessory |
| További információk | 091X1048-2 (sample) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 30 Gramm |
| Nettó súly | 29 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.126 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |