AS-UI Snap-on
080G6016
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G6016
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | User Interface |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | LCD 128x64 mono |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | AS-UI Snap-on SinglePack |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési módszer | Snap-on |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Display |
| Terméktípus | AS-UI Snap-on |
| Típusjelölés | AS-UI Snap-on S |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Nem |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.099 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.071 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.206 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |