Electron. control accessories, ERS, Com. cable for RDI07, 2m, ver01, ERC Controllers
080G3383
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 108
080G3383
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | ERS, komm. kábel az RDI07-hez |
| Használat termékhez | ERC Controllers |
| Kábelhossz [m] | 2.000 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ERS, Com. cable for RDI07, 2m, ver01 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 108 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szorítókapocs | Hárompólusú RAST2.5 Edge csatlakozó |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.086 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.085 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428438124 |