Sensors accessories
080G2043
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 108
080G2043
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Funkció | Hőmérséklet-érzékelő |
| Használat termékhez | ERC Controllers |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | High Temperature NTC Sensor Cable , 2M |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 108 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| SCIP dosszié terméknév | NTC sensor Cable, High Temperature |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Sensors accessories |
| Terméknév | Temperature sensor |
| Terméktípus | Accessory |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.051 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.049 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.219 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |