Connector, Connectors
080G1601
Használat termékhez: EIM 365
080G1601
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EIM 316EIM 336EIM 365 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Connector kit for EIM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | KIT Connection pour 5x EIM 336 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RoHS-kompatibilis | Yes - RoHS ok |
| Tanúsítvány | CECMIMEAC |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | Connectors |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.048 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.031 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882033 |