Danfoss logo
EKE1P_080G0325

Léptetőmotorosszelep-meghajtó, EKE 1P

080G0325

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 2, Analóg bemenetek (AI) [pc]: 4, Nyomásérzékelő támogatása: Raciometrikus 0,5–4 V DC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Analóg bemenetek típusaFeszültség
Átjáró opcióMMIMYK
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]2 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]1 pc
Division25
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Használat termékhezCCMCCMTCTRETSKVS
Hőm. Érzékelő támogatásaPt 1000
Hőmérséklet-érzékelők száma2
Kijelző - opcióMMIGRS2
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaModbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
Material DescriptionEKE-1P, Stepper valve extension module
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Nyomásérzékelő támogatásaRaciometrikus 0,5–4 V DC
Tulajdonság
Érték
Nyomásérzékelők száma1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Programozási eszközökKoolprog
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosszié szám2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIP dosszié terméknévEKE-1P, Stepper valve extension module
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szelep kimenet típusaCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalék akkumulátor [V] DC [max.]24 V
Tartalék akkumulátor [V] DC [min.]18 V
Termék nyelveKínaiAngolFranciaNémetOlaszPortugálOroszSpanyol
TermékcsoportElektronikus szelepvezérlő
TermékjellemzőkRiasztáskezelésTeljesítményjel a mastertőlLeolvasztási szekvenciaKülső referencia, hőm./SH szab.Korlátozó funkciókKézi működtetésMegfordítható rendszer 1 EXV-velSzerviz módIndításTúlhevítési referenciaSzelepmeghajtó: külső átmérő ref.Preset OD
TerméknévLéptetőmotorosszelep-meghajtó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKE 1P
További információkShared power supplySignal share via hardwire
Védettségi besorolás, megjegyzésIP40 a házhoz

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.296 Kilogramm
Nettó súly0.134 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.96 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm