MCX szabályzók
080G0219
Használat termékhez: MCX szabályzók, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
080G0219
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
| Használat termékhez | MCX szabályzók |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 20A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| SCIP dosszié terméknév | ACCSCS - Fans speed control |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | ACCSCS |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.022 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.988 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.36 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |