Érzékelők
080G0212
Használat termékhez: MCX szabályzók, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
080G0212
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | MCX szabályzók |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP67 6x40 1.5m-I/P10 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Hőmérséklet-érzékelő |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | ACCPBT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.042 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.041 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.097 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286034 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |