Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Érzékelők

080G0207

Használat termékhez: MCX szabályzók, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezMCX szabályzók
Kábelhossz [m]6.000 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 6m - I/P 10
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet-érzékelő
TerméktípusTartozék
TípusjelölésACCPBT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.072 Kilogramm
Nettó súly0.07 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423285990
Proposition 65No significant risk