MCX szabályzók
080G0075
Használat termékhez: MCX szabályzók, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
080G0075
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Interfész csatl. kábel: 1,5m |
| Használat termékhez | MCX szabályzók |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ACCCBI Cable, U.I. 1.5m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | ACCCBI |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 46 Gramm |
| Nettó súly | 23 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.195 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |