Danfoss logo
 OP-HJZ028D40N/Q -115N0333 - 115N0334

OP-HJZ028D40N

115N0333

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokHBPMBP
Azonos termék114N3239115F0333
Compressor modelMTZ028-1
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]4800 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ028D40N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MegnevezésOP-HJZ028D40N
Model numberOP-HJZ028D40N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D40
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VáltozatD40
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]2.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]889 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD40 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem + burkolatvédelem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg102 Kilogramm
Nettó súly90 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség259.371 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm