OP-HJZ022D40Q
115N0331
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60
115N0331
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | HBPMBP |
| Azonos termék | 114N3226115F0331115N0802 |
| Compressor model | MTZ022-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | Q |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 200 V |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.65 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor típusa | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.04 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 2400 m³/h |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ022D40Q 220V/3F/60Hz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.57 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Megnevezés | OP-HJZ022D40Q |
| Model number | OP-HJZ022D40Q |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ D40 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Változat | D40 |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 355 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 285 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 285 W |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 355.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem + burkolatvédelem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 75 Kilogramm |
| Nettó súly | 66 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 143.53 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |