Danfoss logo
 HJZ019D39N - 115N0269 - 115N0270 &  HJZ022D39N - 115N0273 - 115N0274

OP-HJZ022D39N

115N0273

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokHBPMBP
Azonos termék115F0273
Compressor modelMTZ022-1
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]2400 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ022D39N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.58 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MegnevezésOP-HJZ022D39N
Model numberOP-HJZ022D39N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D39
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VáltozatD39
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.10 A
Ventilátor átmérője [mm]355 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]285 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD39 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg64 Kilogramm
Nettó súly55 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm