Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

OP-LJZ096D49E

115F0422

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokLBP
Azonos termék115F0894
Compressor modelNTZ096-4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor típusaJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.06 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ096D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-LJZ096D49E
Model numberOP-LJZ096D49E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]415 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D49
VáltozatD49
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]2.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]375 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD49 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg104 Kilogramm
Nettó súly91 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm