Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

OP-HGZ100D49V

115F0404

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 380/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokHBPMBP
Compressor modelMTZ100-9
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódV
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]380/3/60
Kondenzátor típusaN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D49V
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)15.74 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésOP-HGZ100D49V
Model numberOP-HGZ100D49V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]400 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D49
VáltozatD49
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]2.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]375 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionD49 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg171 Kilogramm
Nettó súly156 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm