Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-HJZ022D49V

115F0374

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 380/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokHBPMBP
Compressor modelMTZ22-9
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódV
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]380/3/60
Kondenzátor típusaD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.58 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MegnevezésOP-HJZ022D49V
Model numberOP-HJZ022D49V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]400 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D49
VáltozatD49
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.10 A
Ventilátor átmérője [mm]355 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]200 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]240 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD49 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg69 Kilogramm
Nettó súly60 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm