Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJM040D20E

115F0029

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Azonos termék115F0860
Compressor modelMT40-4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R22
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor típusaJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM040D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.75 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-HJM040D20E
Model numberOP-HJM040D20E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]415 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D20
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]2.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]375 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg93 Kilogramm
Nettó súly80 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm