OP-HJM040D20V
115F0028
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 380/3/60
115F0028
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MT40-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | V |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380/3/60 |
| Kondenzátor típusa | J8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 6300 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM040D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 6.85 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-HJM040D20V |
| Model number | OP-HJM040D20V |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 400 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ D20 |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 457 mm |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 375 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 93 Kilogramm |
| Nettó súly | 80 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |