Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJM036D20N

115F0021

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMT36-1
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R22
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D20N
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-HJM036D20N
Model numberOP-HJM036D20N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D20
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]2.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]375 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogramm
Nettó súly65 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm