OP-MCME060MTA06G
114X8111
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Optyma™
114X8111
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MT036-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Material Description | OP-MCME060MTA06G (MT36-230V BLU) |
| Megnevezés | OP-MCME060MTA06G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | OP-MCME060MTA06G |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dosszié szám | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-11 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A06 |
| Változat | A06 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.82 A |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 180 W |
| Ventilátorok száma | 1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 70 Kilogramm |
| Nettó súly | 65 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |