OP-MGZE086MTA07D
114X8064
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R134a, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Optyma™
114X8064
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBP |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR134a |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
| Material Description | OP-MGZE086MTA07D |
| Megnevezés | OP-MGZE086MTA07D |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | OP-MGZE086MTA07D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dosszié szám | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-11 |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A07 |
| Változat | A07 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 131 Kilogramm |
| Nettó súly | 126 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |