Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGZE271MTA06D

114X8016

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R507A; R134a, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Optyma™

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMTZ160-4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódD
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)3
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]5/8 in
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407CR507A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor típusaQ3
Material DescriptionC.U. MINER HGH TEMP
MegnevezésOP-MGZE271MTA06D
Model numberOP-MGZE271MTA06D
Tulajdonság
Érték
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]415 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dosszié szám6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dosszié terméknévOPTYMA SPARE-11
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ A06
VáltozatA06
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]1.00 A
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]400/3/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]500 W
Ventilátorok száma2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg169 Kilogramm
Nettó súly154 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428560672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm