OP-MCRN048MTA02E
114X5726
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
114X5726
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | MTZ028-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | E |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 360 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 74 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.33 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Hossz [mm] | 900.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR452AR448AR449AR513AR407AR407CR407FR134a |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor típusa | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 3550 m³/h |
| LRA | 29 A |
| Material Description | OP-MCRN048MTA02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.94 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 8.32 A |
| Megnevezés | OP-MCRN048MTA02E |
| Model number | OP-MCRN048MTA02E |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 360 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dosszié szám | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA A02 D7 |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 900.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tartály űrtartalma [L] | 5.2 L |
| Tartályjóváhagyás | CE |
| Teljes magasság [mm] | 705.0 mm |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A02 |
| Változat | A02 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.65 A |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 36 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 155 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | Burkolat |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 450.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A02 : Optyma folyadéktartállyal + elzárószeleppel + univerzális nyomáskapcsolóval (KP-17WB) + flexibilis tömlőkkel + elektromos dobozzal |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 99.36 Kilogramm |
| Nettó súly | 84.816 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 875.037 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |