OP-MCMD030MTA02E
114X5232
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
114X5232
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | MT018-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | E |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 400 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 400 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 74 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hossz [mm] | 620.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor típusa | A4 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 1200 m³/h |
| Material Description | OP-MCMD030MTA02E CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 1.61 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MCC | 5 A |
| Megnevezés | OP-MCMD030MTA02E |
| Model number | OP-MCMD030MTA02E |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.6 A |
| SCIP dosszié szám | 2a82c80b-f931-4564-9e88-7d7ec9b8fe2f |
| SCIP dosszié terméknév | Optyma A02 A4 |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 500.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tartályjóváhagyás | CE |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljes magasság [mm] | 451.0 mm |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A02 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 72 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 90 W |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 300.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A02 : Optyma folyadéktartállyal + elzárószeleppel + univerzális nyomáskapcsolóval (KP-17WB) + flexibilis tömlőkkel + elektromos dobozzal |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 50.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 43 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 233.988 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |