OP-MCZC048
114X5026
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X5026
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MTZ028 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 230 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 73 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.96 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Hossz [mm] | 650 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | C4 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 2150 m³/h |
| Material Description | OP-MCZC048MTA02G CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 20 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | OP-MCZC048MTA02G |
| Model number | OP-MCZC048 |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 14.3 A |
| SCIP dosszié szám | f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d |
| SCIP dosszié terméknév | Optyma A02 D4 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 630.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
| Tartályjóváhagyás | CE |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljes magasság [mm] | 555.0 mm |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.58 A |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.83 A |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 190 W |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 350.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A02 : Optyma folyadéktartállyal + elzárószeleppel + univerzális nyomáskapcsolóval (KP-17WB) + flexibilis tömlőkkel + elektromos dobozzal |
| Volt 50 Hz névl. max. [V] | 230 V |
| Volt 60 Hz névl. max. [V] | 230 V |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 66.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 59 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 387.021 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |