OP-LCHC008
114X1302
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X1302
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | LBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | NL8.4CLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/4 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR452A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.23 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 518 m³/h |
| Material Description | OP-LCHC008NLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | OP-LCHC008NLA04G |
| Model number | OP-LCHC008 |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RLA | 2.5 A |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/16 in |
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tartály űrtartalma [L] | 1.1 L |
| Tartályjóváhagyás | CE |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A04 |
| Változat | A04 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 230 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 10 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 36 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 253 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 230.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 Kp17WB-vel + FSA készlet + tápkábel |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 21 Kilogramm |
| Nettó súly | 18 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 56.784 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565646 |