OP-MCGC012SCA04G
114X0343
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a; R513A; R1234yf, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X0343
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | SC12GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/4 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 62 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR513AR1234yf |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 620 m³/h |
| Material Description | SC12GXT2 COND.UNIT 220V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | OP-MCGC012SCA04G |
| Model number | OP-MCGC012SCA04G |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/16 in |
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tartályjóváhagyás | UL |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A04 |
| Változat | A04 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 10 W |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 36 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 34 W |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 230.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 Kp17WB-vel + FSA készlet + tápkábel |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 22.731 Kilogramm |
| Nettó súly | 22 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 60.712 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565974 |