OP-MCGC007NLA01G
114X0254
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a; R513A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X0254
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | NL7.3MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| Fázis | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/4 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 56 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.38 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR513A |
| Kompresszor fázisai | 1 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 420 m³/h |
| Material Description | OP-MCGC007NLA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-MCGC007NLA01G |
| Model number | OP-MCGC007NLA01G |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
| Product line | Condensing Units |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/16 in |
| Tanúsítvány | CE |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A01 |
| Változat | A01 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 200 mm |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 27 W |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 5 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 24 W |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 200.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A01 : Optyma rézcsövekkel KP nyomásszabályozáshoz + elzárószelepek a szívó- és folyadékvezetéken + folyadéktartály + csatlakozódoboz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 18.7 Kilogramm |
| Nettó súly | 18 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 33.521 Liter |
| EAN/UPC | 5715255133674 |