OP-MCGC010
114X0232
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás; Univerzális; Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X0232
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | HBPLBPMBP |
| Compressor model | FR10GX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Család | Optyma™ |
| Cserekód | 114X0204 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 56 dBA |
| Hossz [mm] | 446.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R134a |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_2 |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 420 m³/h |
| Material Description | OP-MCGC010FRA00G (FR10GXN0) CONDENS. UNI |
| Megnevezés | OP-MCGC010FRA00G |
| Model number | OP-MCGC010 |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomásKözepes elpárolgási nyomásUniverzális |
| Szélesség [mm] | 304.00 mm |
| Tanúsítvány | EAC |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljes magasság [mm] | 226.0 mm |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A00 |
| Változat | A00 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 5 W |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 5 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 27 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 24 W |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 200.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A00 : Optyma szelepek és folyadéktartály nélkül kapilláriscsövekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 16.636 Kilogramm |
| Nettó súly | 16.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 51.844 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566117 |