Danfoss logo
 OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

OP-MCGC006FRA00G

114X0200

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a; R513A; R1234yf, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
CE tanúsítványYes
Compressor modelFR6GX
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódG
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]220 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]240 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]220 V
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]56 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Hűtőközeg(ek)R134aR513AR1234yf
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/50
Kondenzátor típusaBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]420 m³/h
Material DescriptionOP-MCGC006FRA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-MCGC006FRA00G
Model numberOP-MCGC006FRA00G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]240 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TanúsítványCEEAC
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ A00
VáltozatA00
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.19 A
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.17 A
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]5 W
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]5 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]27 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]24 W
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.]240 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.]220 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]240 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]220 V
Ventilátorlapát mérete [mm]200.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionA00 : Optyma szelepek és folyadéktartály nélkül kapilláriscsövekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.84 Kilogramm
Nettó súly16.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség52.338 Liter
EAN/UPC5702428566247