OP-LGHC0601UWF300Q
114N6741
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60
114N6741
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | LBP |
| AWEF alkalmazás | Beltér |
| AWEF megjelenítve | Igen |
| Compressor model | NTZ215-3LR1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | Q |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 60 Hz [V] | 230 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 208 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404A |
| Jóváhagyói fájlnév | 79S0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor fázisai | 3 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor típusa | M3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 5000 m³/h |
| Material Description | OP-LGHC0601UWF300Q NTZ215-3LR1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 43 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | OP-LGHC0601UWF300Q |
| Model number | OP-LGHC0601UWF300Q |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 30.2 A |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 in |
| Tanúsítvány | UL listed |
| Tartály űrtartalma [L] | 17.0 L |
| Tartályjóváhagyás | ASME |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ WF |
| UL minősítés | Yes |
| Változat | WF |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 450.000 mm |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | WF : WE + szűrőszárító, nézőüveg, mágnesszelep tekercssel |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 207 Kilogramm |
| Nettó súly | 189 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 644.16 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |