Danfoss logo
 OP-HGZC0900UWE300R

OP-HGZC1000UWE300R

114N3650

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 460/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
AWEF alkalmazásBeltér
AWEF megjelenítveIgen
Azonos termék114N6346
Compressor modelMTZ125-4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódR
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 60 Hz [V]460 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)11.29 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Hossz [mm]1499.0 mm
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]460/3/60
Kondenzátor típusaP3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]13400 m³/h
Material DescriptionOP-HGZC1000UWE300R MTZ125-4VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC23.5 A
Tulajdonság
Érték
MegnevezésOP-HGZC1000UWE300R
Model numberOP-HGZC1000UWE300R
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.3 A
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]871.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
TanúsítványUL listed
Tartály űrtartalma [L]20.0 L
TartályjóváhagyásASME
Teljes magasság [mm]874.0 mm
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ WE
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VáltozatWE
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]2.00 A
Ventilátor átmérője [mm]559 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]550 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]460/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]688 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]460 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]460 V
Ventilátorlapát mérete [mm]559.000 mm
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionWE : Elektromos doboz, folyadéktartály, kettős nyomásszabályozás, kazettás ventilátor-ciklusvezérlés. A 3 HP-nál nagyobb egységek KPU ventilátor-ciklusvezérlést használnak

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg202 Kilogramm
Nettó súly186 Kilogramm
Folyadékmennyiség1139.265 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428571357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm