OP-HGZC0400UWJ300R
114N3619
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 460/3/60
114N3619
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBP |
| AWEF alkalmazás | Beltér |
| AWEF megjelenítve | Igen |
| Compressor model | MTZ050-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | R |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 60 Hz [V] | 460 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.58 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Hossz [mm] | 1199.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 460/3/60 |
| Kondenzátor típusa | H3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 5800 m³/h |
| Material Description | OP-HGZC0400UWJ300R MTZ50-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.99 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 10.2 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | OP-HGZC0400UWJ300R |
| Model number | OP-HGZC0400UWJ300R |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 7.7 A |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 800.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 7/8 in |
| Tanúsítvány | UL listed |
| Tartály űrtartalma [L] | 8.0 L |
| Tartályjóváhagyás | UL |
| Teljes magasság [mm] | 671.0 mm |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ WJ |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Változat | WJ |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.60 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 356 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 150 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 298 W |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 460 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 460 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 356.000 mm |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | WJ : Elektromos doboz, folyadéktartály, kettős nyomásszabályozás, ventilátor-ciklusvezérlés, szűrőszárító, nézőüveg |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 143 Kilogramm |
| Nettó súly | 125.45 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 387.8 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |